Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Natural

Piciorul amortizor cu fixare prin apăsare ajută la protejarea podelelor și capetelelor tuburilor.
Numărul piesei Essentra:

10127636

Numărul piesei producătorului:

199196

8000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 9999 0,4505 RON
10000 + 0,2043 RON
Ambalaj standard: 10000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

450,50 RON

1000 x 0,4505 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 6.3 mm
Diametru maxim al orificiului compatibil 6.0 mm
Material bază LDPE
Forma bazei Rotund
Tip Push Fit Feet
Cod Vamal 3926909790
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne