Meniu Caută

Opritor 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10425305

Numărul piesei producătorului:

BST115A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5500 + 1,0164 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 5500

Preț total:

5 590,20 RON

5500 x 1,0164 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926300090
Material bază Nailon
Forma bazei Dreptunghiular
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne