Meniu Caută

Opritor 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natural

Split Stem Bumpers are produced with a split-stem portion to make insertion easy and removal difficult.
Numărul piesei Essentra:

10633748

Numărul piesei producătorului:

BST135A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5500 + 0,9042 RON
Ambalaj standard: 5500

Comandă în multiplu de 5500

Preț total:

4 973,10 RON

5500 x 0,9042 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cod Vamal 3926300090
Material bază Nailon
Forma bazei Rotund
Culoare Natural
Înălțime totală 11.4 mm
Înălțime bază 3.1 mm
Diametru bază 15.8 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne