Meniu Caută

Protecţie flanșe Profil conic 310.0 mm LDPE Galben

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 310.0 mm from damage during processing.
Numărul piesei Essentra:

10239629

Numărul piesei producătorului:

34338

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 29 97,0007 RON
30 + 80,1882 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

97,00 RON

1 x 97,0007 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 310.0 mm
d1 185.0 mm
Fitting Shape Barrelled Profile
Culoare Galben
Material LDPE
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne