Protectorii faciali sunt apărători de protecție care acoperă flanșele de poluanți și vopsea. Forma conică asigură o aderență fermă la colierul țevii. Compatibil cu flanșe DIN și ANSI.
Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1354
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | Dimensiuni nominale conductă compatibilă | Fitting Shape | d1 | D | H | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,7228 RON - 13,1688 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.803 in
122.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
3
|
||
1,3075 RON - 3,0164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
3
|
||
18,4418 RON - 22,2068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
1.929 in
49.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
1
|
||
17,4697 RON - 20,9747 RON | 52 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
1
|
||
3,7239 RON - 15,9198 RON | 2750 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
2
|
||
128,6133 RON - 155,9953 RON | 1 În stoc |
12.205 in
310.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
1
|
||
18,565 RON - 22,111 RON | 10 În stoc |
3.268 in
83.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
1
|
||
60,2131 RON - 72,2201 RON | 21 În stoc |
8.15 in
207.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
7.717 in
196.0 mm
|
11.22 in
285.0 mm
|
|
1
|
||
88,4439 RON - 105,941 RON | 6 În stoc |
10.236 in
260.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
1
|
||
51,9985 RON - 62,4584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
1
|
||
9,6384 RON - 24,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.622 in
15.8 mm
|
|
Tapered Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
2
|
||
64,6215 RON - 79,3257 RON | 3 În stoc |
4.213 in
107.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
|
1
|
||
208,9521 RON - 253,5848 RON | 35 În stoc |
15.433 in
392.0 mm
|
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.