Chrániče rohov úplne zakrývajú ostré alebo krehké rohy na ochranu proti poškodeniu počas prepravy a skladovania. Tieto chrániče sa dodávajú vo vyhotoveniach štandardný, otvorený roztiahnuteľný, pre vysoké namáhanie a 3-cestný chránič rohov.
Cod Serie: SR1041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | T | L | Culoare | t | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0185 RON - 4,0799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,7798 RON - 6,2567 RON | 50 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,9693 RON - 0,9693 RON | 17040 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
PP
|
5
|
||
0,4161 RON - 0,4161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,9912 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,5333 RON - 5,3942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
1,725 RON - 4,3126 RON | 50 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
6
|
||
1,7798 RON - 1,7798 RON | 1490 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,9638 RON - 3,8471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,8173 RON - 3,2858 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
1,1076 RON - 3,3269 RON | 400 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
0,4682 RON - 0,4682 RON | 9000 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,7503 RON - 0,7503 RON | 10087 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
1,4923 RON - 1,4923 RON | 7000 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE
|
6
|
||
0,7625 RON - 0,7625 RON | 3600 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,9187 RON - 0,9187 RON | 4511 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
2
|
||
0,9392 RON - 0,9392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
0,7831 RON - 0,7831 RON | 2470 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Alb
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
1,3568 RON - 1,3568 RON | 2146 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Alb
|
|
LDPE
|
4
|
||
0,5216 RON - 0,5216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
|
LDPE
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.