Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Albastru PE

Această protecție pentru flanșă de înaltă presiune oferă acoperire completă și protecție a găurii pentru aplicații de înaltă presiune. Oferă o potrivire sigură și este puternic rezistentă la substanțe chimice. Este albastră și realizată din LDPE. Este potrivită pentru codul SAE 61 (3000 PSI).
Numărul piesei Essentra:

10415696

Numărul piesei producătorului:

34341

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 550

Comandă în multiplu de 550

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 19.1 mm
Clasă de presiune nominală 125
Clasă de presiune nominală 150
Culoare Albastru
Material PE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne