Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 8 in Negru LDPE

Această protecție flanșă din LDPE de culoare neagră protejează suprafața și orificiile de șurub corespunzătoare. Este potrivită flanșelor cu un diametru nominal de 8” și o presiune de 600 bari.
Numărul piesei Essentra:

10287910

Numărul piesei producătorului:

498775

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 139,7878 RON
20 + 66,2097 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

139,79 RON

1 x 139,7878 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 203.2 mm
Clasă de presiune nominală 600
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne