Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, PE, LDPE, PPCuloare: Roșu, Albastru, Negru, GalbenStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Material | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8455 RON - 16,1992 RON | 95 În stoc |
Negru
|
1.500 in
38.1 mm
|
LDPE
|
600
|
||
22,8229 RON - 51,3905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
300
|
||
2,5192 RON - 6,4936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
150
|
||
5,9008 RON - 16,6181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
150
|
||
26,5468 RON - 68,8465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
150
|
||
18,4418 RON - 38,9618 RON | 32 În stoc |
Negru
|
1.500 in
38.1 mm
|
LDPE
|
900
|
||
102,9836 RON - 217,2926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
10.000 in
254 mm
|
LDPE
|
900
|
||
29,6821 RON - 62,5624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
3.000 in
76.2 mm
|
LDPE
|
900
|
||
59,6379 RON - 125,823 RON | 3 În stoc |
Negru
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
300
|
||
61,2946 RON - 129,5935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
6.000 in
152.4 mm
|
LDPE
|
600
|
||
8,2556 RON - 23,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
||
7,4068 RON - 21,3661 RON | 593 În stoc |
Roșu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
||
7,4068 RON - 22,9022 RON | 677 În stoc |
Roșu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
||
5,4763 RON - 10,5713 RON | 21 În stoc |
Negru
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
600
|
||
14,4029 RON - 36,5878 RON | 48 În stoc |
Negru
|
2.500 in
63.5 mm
|
LDPE
|
600
|
||
7,6259 RON - 15,7802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
2.000 in
50.8 mm
|
LDPE
|
600
|
||
3,053 RON - 8,8956 RON | 118 În stoc |
Negru
|
1.500 in
38.1 mm
|
LDPE
|
150
|
||
10,5283 RON - 25,9746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
4.000 in
101.6 mm
|
LDPE
|
150
|
||
41,4563 RON - 106,5516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
12.000 in
304.8 mm
|
LDPE
|
150
|
||
10,6105 RON - 22,4833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
900
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.