Meniu Caută

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Galben Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
96 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare D Material Clasă de presiune nominală Cumpără
4,7234 RON - 11,6187 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
50.8 mm
LDPE
150
18,4281 RON - 45,1063 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
152.4 mm
LDPE
150
94,509 RON - 199,4176 RON 1 În stoc
Negru
254 mm
LDPE
600
5,8186 RON - 12,289 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.7 mm
LDPE
900
21,2347 RON - 44,827 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
50.8 mm
LDPE
900
81,7352 RON - 172,4655 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
152.4 mm
LDPE
900
78,2988 RON - 165,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
304.8 mm
LDPE
300
8,2556 RON - 23,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
63.5 mm
PE
3000
7,4068 RON - 21,3661 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
31.8 mm
PE
6000
7,4068 RON - 22,9022 RON 677 În stoc
Roșu
38.1 mm
PE
6000
5,4763 RON - 10,5713 RON 21 În stoc
Negru
19.1 mm
LDPE
600
14,4029 RON - 36,5878 RON 18 În stoc
Negru
63.5 mm
LDPE
600
7,6259 RON - 15,7802 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
50.8 mm
LDPE
600
3,053 RON - 8,8956 RON 118 În stoc
Negru
38.1 mm
LDPE
150
10,5283 RON - 25,9746 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
101.6 mm
LDPE
150
41,4563 RON - 106,5516 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
304.8 mm
LDPE
150
10,6105 RON - 22,4833 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
31.8 mm
LDPE
900
123,575 RON - 123,575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
304.8 mm
LDPE
900
33,8988 RON - 71,4998 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
101.6 mm
LDPE
900
62,6089 RON - 132,2468 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
254 mm
LDPE
300
  • din 5
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 10 in Negru LDPE

10287729

Interval de preț
199,4176 RON - 94,509 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • D
    254 mm
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/2 in Roșu PE

10239964

Interval de preț
22,9022 RON - 7,4068 RON

Niveluri de stoc
677 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    6000
  • Culoare
    Roșu
  • Material
    PE
  • Cod Vamal
    3926909790
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 3/4 in Negru LDPE

10239773

Interval de preț
10,5713 RON - 5,4763 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Clasă de presiune nominală
    400
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 2 1/2 in Negru LDPE

10239810

Interval de preț
36,5878 RON - 14,4029 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • Clasă de presiune nominală
    300
  • Clasă de presiune nominală
    400
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Culoare
    Negru
Protecții pentru flanșe de înaltă presiune 1 1/2 in Negru LDPE

10102534

Interval de preț
8,8956 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
118 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • Clasă de presiune nominală
    125
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Culoare
    Negru
  • Material
    LDPE