Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, PE, LDPE, PP Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Galben Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | D | Material | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4183 RON - 1,6452 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
1,7846 RON - 3,9852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
1,1647 RON - 1,4908 RON | 500 În stoc |
Galben
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
1,563 RON - 4,1172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
1,2595 RON - 1,5198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
||
1,6032 RON - 1,9793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
1,262 RON - 1,442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
1,7852 RON - 1,807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
||
1,2105 RON - 1,5198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Galben
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
150
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
10.000 in
254 mm
|
PE
|
150
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
150
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
150
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
150
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
150
|
|||
1,0898 RON - 1,6952 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
1,2155 RON - 1,8909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
1,0974 RON - 1,7071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
1,2937 RON - 2,0124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Albastru
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
1,2834 RON - 1,9964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Roșu
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.