Meniu Caută

N/A Transparent

Protecția pentru lipituri are un tub interior care se lipește pe fibră și un manșon termocontractabil din poliolefină pe exterior. Tija din oțel inoxidabil asigură o rigiditate sporită.
Numărul piesei Essentra:

10337684

Numărul piesei producătorului:

1262143

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,3581 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

135,81 RON

100 x 1,3581 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material interior Adeziv copolimer PE
Material exterior Poliolefină
Material tijă Oțel inoxidabil pentru arcuri
Diametru interior tub 0.5 mm
Cantitate pachet 100
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne