Meniu Caută

N/A Transparent 61.0 mm

Optical fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Numărul piesei Essentra:

10316153

Numărul piesei producătorului:

OFSP-15-61

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1773 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

117,73 RON

100 x 1,1773 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material interior Adeziv copolimer PE
Material exterior Poliolefină
Material tijă Oțel inoxidabil pentru arcuri
Cantitate pachet 100
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne