Meniu Caută

Protecţii pentru margini 18.0 mm 40.0 mm LDPE Negru

Acest protector de margini este fabricat din LDPE și este utilizat pentru a proteja marginile împotriva deteriorării în timpul transportului sau depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10073612

Numărul piesei producătorului:

110243

1456 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,6954 RON
2000 + 0,234 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

139,08 RON

200 x 0,6954 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip slot No Slot
Model Niciun slot
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne