Meniu Caută

Protecţii pentru margini 28.0 mm 40.0 mm PP Negru

This edge protector is manufactured from PP and is used to protect edges from damage during transit or storage.
Numărul piesei Essentra:

10073681

Numărul piesei producătorului:

110250

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7913 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

791,30 RON

1000 x 0,7913 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip slot Slot
Model Heavy Duty
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne