Meniu Caută

Protecţie pentru colţuri (PT) PP Negru

Numărul piesei Essentra:

10287644

Numărul piesei producătorului:

498745

42 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 - 35 30,1476 RON
36 + 25,6569 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

120,59 RON

4 x 30,1476 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h 135.0 mm
SW 50.0 mm
W 150.0 mm
W2 177.0 mm
Tip 2
Tip slot No Slot
Model Heavy Duty
Culoare Negru
Material PP
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne