Meniu Caută

Protecţii pentru margini 28.3 mm 43.7 mm LDPE Negru

Acest protector de margini este fabricat din LDPE și este utilizat pentru a proteja marginile împotriva deteriorării în timpul transportului sau depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10106365

Numărul piesei producătorului:

800234

850 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2308 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 230,80 RON

1000 x 1,2308 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip slot No Slot
Model Niciun slot
Culoare Negru
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne