Meniu Caută

Protecţii pentru margini 35.8 mm 64.7 mm LDPE Natural

Acest protector de margini este fabricat din LDPE și este utilizat pentru a proteja marginile împotriva deteriorării în timpul transportului sau depozitării.
Numărul piesei Essentra:

10106921

Numărul piesei producătorului:

89395

5539 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 4,371 RON
600 + 1,7113 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

262,26 RON

60 x 4,371 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip slot Slot
Model Niciun slot
Culoare Natural
Material LDPE
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne