Meniu Caută

Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Negru

This Spiral Wrap is made of black polypropylene (PP) and has a wrapping range of 19.0-25.0 mm. It is used in light duty application compared to It's HDPE counterpart, offering the option to be cut with scissors for an easy application. It will increase the hose serviceable life, reducing down-time cost related to repair or operator safety incidents. The wrap provides protection against abrasion and can operate to temperature range of minimum -40 C and maximum + 105 C.
Numărul piesei Essentra:

10203781

Numărul piesei producătorului:

1287105

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 134,8999 RON
10 + 116,2929 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

134,90 RON

1 x 134,8999 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 20.0 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Negru
Material PP
Pentru utilizare cu furtun de 19-25 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne