Meniu Caută

Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm HDPE Galben

This Spiralguard® Flex yellow HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 12m long with 50mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Numărul piesei Essentra:

10644072

Numărul piesei producătorului:

SGX-110YF

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 2 131,7764 RON
5 + 2 025,1792 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 131,78 RON

1 x 2 131,7764 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
OD 110.0 mm
ID 100.0 mm
WT 5.0 mm
RL 12.0 m
Culoare Galben
Material HDPE
Tip 2
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne