Meniu Caută

Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm HDPE Negru

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 12mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Numărul piesei Essentra:

10561287

Numărul piesei producătorului:

SGX-16F

84 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 219,1857 RON
5 - 9 208,2407 RON
10 - 19 197,2956 RON
20 + 186,3376 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

219,19 RON

1 x 219,1857 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 12.6 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Negru
Material HDPE
Pentru utilizare cu furtun hidraulic -4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne