Meniu Caută

Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm HDPE Negru

This Spiralguard® Flex black HDPE is to guard against hose damage from abrasion and crushing. This wrap is 20m long with 20mm pitch length. The Flexible HDPE has a lighter duty due to a thinner walk thickness when compared to It's more heavy duty HDPE counterpart (see our HD range). This flexibility allows more movability on smaller hose with better memory recovery and less pressure on radius curve of the hose.
Numărul piesei Essentra:

10561362

Numărul piesei producătorului:

SGX-25F

275 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 287,1771 RON
5 - 9 272,7956 RON
10 - 19 258,4918 RON
20 + 244,1102 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

287,18 RON

1 x 287,1771 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 20.6 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Negru
Material HDPE
Pentru utilizare cu furtun hidraulic -8
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne