Meniu Caută

Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Negru

Acest produs Spiralguard HD protejează furtunul de deteriorare prin abraziune și strivire. Este tăiat dintr-un furtun extrudat care oferă o memorie bună a materialului. Acest lucru permite acoperirea maximă a furtunului hidraulic. Este mai rezistent decât Spiralguard Flex datorită grosimii mai mari a peretelui care oferă o protecție mai robustă.
Numărul piesei Essentra:

10561454

Numărul piesei producătorului:

SGX-50HD

97 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 074,4536 RON
5 - 9 1 052,9655 RON
10 + 1 020,714 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 074,45 RON

1 x 1 074,4536 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 50.0 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Negru
Material HDPE
Pentru utilizare cu furtun hidraulic -20
Cod Vamal 3926909790

Produsul SGX-50HD înlocuiește:

Spiralguard 44.0 mm 3.9 mm HDPE Negru
Numărul piesei Essentra: 10024799
Numărul piesei producătorului: SGX-50

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne