Meniu Caută

Protectoare pentru supapă cilidru cu gaz

În stoc

Dispozitivele de protecție a supapelor pentru butelii de gaz sunt concepute în colaborare cu principalele companii europene de gaz. Acoperă filetele supapei de pe buteliile de gaz industrial și GPL în timpul depozitării, manipulării și transportului. Dispune de o clapetă de aerisire care permite evacuarea în siguranță a gazului în cazul unei deschideri neintenționate a supapei.

  • Proiectate pentru a proteja filete industriale și supape de cilindri cu gaz atunci când nu sunt utilizate.
  • Poate face diferența complet de cilindri simpli.
  • Este utilizat în mod obișnuit în laboratoare, industria medicală și aplicații de construcții.
Material: HDPE, LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0084, SR1060

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material d Tip Clapetă de ventilație Cumpără
0,9878 RON - 2,3761 RON 4000 În stoc
LDPE
28.8 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,9444 RON - 2,2902 RON 7000 În stoc
LDPE
25.4 mm
1
Fără clapetă de ventilație
1,1114 RON - 2,3339 RON 3600 În stoc
LDPE
26.4 mm
1
Cu clapetă de ventilație
0,8475 RON - 1,0005 RON 13600 În stoc
LDPE
21.7 mm
1
Cu clapetă de ventilație
1,2461 RON - 1,2461 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
20.0 mm
4
Fără clapetă de ventilație
0,7072 RON - 0,9003 RON 92500 În stoc
LDPE
22.2 mm
2
Cu clapetă de ventilație
1,3079 RON - 1,3079 RON 2000 În stoc
LDPE
30.0 mm
4
Fără clapetă de ventilație
0,6413 RON - 0,906 RON 139750 În stoc
LDPE
22.2 mm
2
Fără clapetă de ventilație
0,9738 RON - 2,3474 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
25.0 mm
3
Fără clapetă de ventilație
0,9023 RON - 1,0277 RON 96995 În stoc
LDPE
24.3 mm
1
Cu clapetă de ventilație
0,8475 RON - 0,8475 RON 6000 În stoc
LDPE
30.0 mm
5
Cu clapetă de ventilație
2,6943 RON - 2,6943 RON 4000 În stoc
HDPE
24.3 mm
6
Cu clapetă de ventilație
0,7717 RON - 1,0191 RON 600 În stoc
LDPE
21.7 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,7717 RON - 1,6208 RON 76100 În stoc
LDPE
21.8 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,9668 RON - 1,0578 RON 19225 În stoc
LDPE
26.4 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,8475 RON - 1,4271 RON 322000 În stoc
LDPE
21.8 mm
1
Cu clapetă de ventilație
0,7858 RON - 1,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
24.3 mm
1
Fără clapetă de ventilație
1,0356 RON - 1,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
30.0 mm
5
Fără clapetă de ventilație
2,6803 RON - 2,6803 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
21.8 mm
6
Cu clapetă de ventilație
2,4557 RON - 5,339 RON 2235 În stoc
LDPE
38.0 mm
5
Cu clapetă de ventilație
  • din 2
Capace pentru supape butelli cu gaz 28.8 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10072097

Interval de preț
2,3761 RON - 0,9878 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.8 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 25.4 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10072080

Interval de preț
2,2902 RON - 0,9444 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 26.4 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073049

Interval de preț
2,3339 RON - 1,1114 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.4 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.7 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073278

Interval de preț
1,0005 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
13600 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.7 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10073025

Interval de preț
0,9003 RON - 0,7072 RON

Niveluri de stoc
92500 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    2
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10074275

Interval de preț
1,3079 RON - 1,3079 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    4
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10072103

Interval de preț
0,906 RON - 0,6413 RON

Niveluri de stoc
139750 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    2
Capace pentru supape butelli cu gaz 24.3 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073063

Interval de preț
1,0277 RON - 0,9023 RON

Niveluri de stoc
96995 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.3 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 30.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073605

Interval de preț
0,8475 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    5
Capace pentru supape butelli cu gaz 24.3 mm Cu clapetă de ventilație HDPE Galben

10074329

Interval de preț
2,6943 RON - 2,6943 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.3 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    6
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.7 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10087473

Interval de preț
1,0191 RON - 0,7717 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.7 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10072073

Interval de preț
1,6208 RON - 0,7717 RON

Niveluri de stoc
76100 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.8 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 26.4 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10073032

Interval de preț
1,0578 RON - 0,9668 RON

Niveluri de stoc
19225 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.4 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073070

Interval de preț
1,4271 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
322000 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.8 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 38.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10074299

Interval de preț
5,339 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
2235 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    5