Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 1.0 mm 28.0 mm Mată Nailon

Șaibe tip șea concepute a fi utilizate în timpul asamblării tuburilor transversale rotunde. Pot găzdui tuburi rotunde, pe care le fixează în poziția dorită, limitând mișcarea și vibrațiile excesive. Fabricate din material de culoare neagră și nailon.
Numărul piesei Essentra:

10216323

Numărul piesei producătorului:

146006011401

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 10,7747 RON
250 - 999 4,7234 RON
1000 + 3,6691 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

269,37 RON

25 x 10,7747 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Dimensiune filet M6
D 28.0 mm
H 26.0 mm
WT 1.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne