Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 22.2 mm 20 Negru PE

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 7/8 in. Natural made from PE.
Numărul piesei Essentra:

10093351

Numărul piesei producătorului:

199470

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 13,1268 RON
1000 + 3,6829 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 312,68 RON

100 x 13,1268 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PE
Finalizare Fără finisaj
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Tip 1
Miez metalic Nu
D 22.2 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne