Meniu Caută

N/A 1.5 20.0 mm

Conectorul de tub, rotund, din nailon negru, are o inserție filetată pentru a primi suporturi și picioare reglabile de nivelare.
Numărul piesei Essentra:

10374313

Numărul piesei producătorului:

409010511403

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 73,9587 RON
50 + 65,1144 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

739,59 RON

10 x 73,9587 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Lustruit
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Cod Vamal 3917400099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne