Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Pătrat 25.0 mm PA Negru

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Numărul piesei Essentra:

10252819

Numărul piesei producătorului:

462364

22 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 37,1464 RON
100 + 16,8536 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

371,46 RON

10 x 37,1464 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne