Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 1.5 mm 2.0 mm 195 ° Lustruit PA

Inserție dreptunghiulară cu design nervurat. Ideală pentru cele mai populare dimensiuni și calibre ale tuburilor dreptunghiulare. Oferă un finisaj îngrijit și protejează partea interioară a tubului de pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
Numărul piesei Essentra:

10254981

Numărul piesei producătorului:

463686

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 94,4022 RON
100 + 40,4022 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

94,40 RON

1 x 94,4022 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Lustruit
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne