Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 25.0 mm Negru Nailon

This Round Tube connector joins three flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 20 mm. Black made from Nylon.
Numărul piesei Essentra:

10255049

Numărul piesei producătorului:

463693

53 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
12 - 119 31,0018 RON
120 + 13,2666 RON
Ambalaj standard: 120

Comandă în multiplu de 12

Preț total:

372,02 RON

12 x 31,0018 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Tip 2
Miez metalic Nu
D 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne