Meniu Caută

Racorduri drepte pentru tuburi Rotund 30.0 mm Nailon Negru

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 30 mm. Black made from PA.
Numărul piesei Essentra:

10255117

Numărul piesei producătorului:

463701

360 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 19,4111 RON
400 + 8,3515 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

776,44 RON

40 x 19,4111 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Negru
Formă cap Rotund
Tip 1
Miez metalic Nu
D 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne