Meniu Caută

N/A 1.5 20.0 mm

Conectorul de tub, pătrat, din nailon, filetat are o inserție filetată pentru a primi suporturi și picioare reglabile de nivelare.
Numărul piesei Essentra:

10255131

Numărul piesei producătorului:

463704

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 13,8112 RON
500 + 5,9008 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 381,12 RON

100 x 13,8112 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne