Meniu Caută

N/A 1.5 20.0 mm

Conectorul de tub, pătrat, din nailon, filetat are o inserție filetată pentru a primi suporturi și picioare reglabile de nivelare.
Numărul piesei Essentra:

10255155

Numărul piesei producătorului:

463706

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 26,1142 RON
250 + 11,1307 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

652,86 RON

25 x 26,1142 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip 4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne