Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 2.0 mm 30.0 mm Mată PA

Această inserție pătrată este concepută pentru a asigura o conexiune strânsă pe un capăt pătrat de țeavă sau tub, prevenind în același timp zgârieturile sau deteriorarea podelelor și a altor suprafețe. De asemenea, protejează tubul de contaminanți în timp ce se montează și oferă cea mai bună aderență posibilă. Este neagră și este fabricată din nailon.
Numărul piesei Essentra:

10268971

Numărul piesei producătorului:

490989

7 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 113,5341 RON
50 + 47,5763 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

113,53 RON

1 x 113,5341 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip 5
D 30.0 mm
WT 2.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne