Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Pătrat 20.0 mm PA Negru

Multidirectional Connector for square tubes is easy and simple to install thanks to their push fit. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. Made from Polyamide material.
Numărul piesei Essentra:

10269015

Numărul piesei producătorului:

490992

126 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 25,4159 RON
200 + 10,6242 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

508,32 RON

20 x 25,4159 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip 7
D 20.0 mm
WT 1.5 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne