Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.5 19.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300794

Numărul piesei producătorului:

550304

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 9,1609 RON
800 + 2,7245 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

732,87 RON

80 x 9,1609 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Male (with Bolt)
Dimensiune filet M6
D 19.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne