Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.5 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300800

Numărul piesei producătorului:

550305

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 18,0146 RON
300 + 5,3395 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

540,44 RON

30 x 18,0146 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Male (with Bolt)
Dimensiune filet M6
D 28.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne