Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.5 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300817

Numărul piesei producătorului:

550307

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
80 - 799 8,1554 RON
800 + 2,4233 RON
Ambalaj standard: 800

Comandă în multiplu de 80

Preț total:

652,43 RON

80 x 8,1554 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Female (with Nut)
Dimensiune filet M6
D 19.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne