Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.5 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300831

Numărul piesei producătorului:

550309

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
60 - 599 12,8196 RON
600 + 3,8198 RON
Ambalaj standard: 600

Comandă în multiplu de 60

Preț total:

769,18 RON

60 x 12,8196 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Female (with Nut)
Dimensiune filet M6
D 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne