Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.2 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300862

Numărul piesei producătorului:

550320

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 13,49 RON
400 + 4,1418 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

539,60 RON

40 x 13,49 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Male (with Bolt)
Dimensiune filet M8
D 22.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne