Meniu Caută

Racorduri cu expansiune pentru tuburi Rotund 2 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300947

Numărul piesei producătorului:

550337

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 299 14,6631 RON
300 + 4,6549 RON
Ambalaj standard: 300

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

439,89 RON

30 x 14,6631 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Female (with Nut)
Dimensiune filet M8
D 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne