Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Rotund 1.5 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10300978

Numărul piesei producătorului:

550345

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 18,5731 RON
200 + 5,7088 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

371,46 RON

20 x 18,5731 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip Female (with Nut)
Dimensiune filet M10
D 35.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne