Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi Pătrat 40.0 mm PA Negru

Tube Connector is easy and simple to install by screwing on. It has a threaded insert to accommodate adjustable levelling feet and mounts. The square head shaped Tube Connector has a stainless steel bolt.
Numărul piesei Essentra:

10301043

Numărul piesei producătorului:

550372

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 35,6103 RON
150 + 11,295 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

534,15 RON

15 x 35,6103 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip Male Part (with Bolt)
Dimensiune filet M10
D 40.0 mm
H 42.0 mm
WT 2.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne