Meniu Caută

Racorduri cu expansiune pentru tuburi Pătrat 1.5 45.0 mm M10 PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10304136

Numărul piesei producătorului:

551757

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 37,4257 RON
100 + 11,1307 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

374,26 RON

10 x 37,4257 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material PA
Finalizare Mată
Culoare Negru
Formă cap Pătrat
Tip M10
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne