Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10152799

Numărul piesei producătorului:

CIT-250-15-3WF

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 83,5096 RON
50 + 27,5326 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

83,51 RON

1 x 83,5096 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Negru
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip 3
D 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne