Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10152805

Numărul piesei producătorului:

CIT-250-15-3WFN

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
15 - 149 30,7226 RON
150 + 11,5826 RON
Ambalaj standard: 150

Comandă în multiplu de 15

Preț total:

460,84 RON

15 x 30,7226 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Negru
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip 3
D 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne