Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10152829

Numărul piesei producătorului:

CIT-250-15-4WF

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 203,6071 RON
50 + 84,3228 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

203,61 RON

1 x 203,6071 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Negru
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip 5 - Extensibil
D 25.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne