Meniu Caută

Racorduri pentru tuburi 2 30.0 mm 30.0 mm Nailon

Numărul piesei Essentra:

10152850

Numărul piesei producătorului:

CIT-300-02-3WC

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 74 100,9657 RON
75 + 33,3376 RON
Ambalaj standard: 75

Comandă orice cantitate

Preț total:

100,97 RON

1 x 100,9657 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material Nailon
Finalizare Negru
Culoare Natural
Formă cap Rotund
Tip 2
D 30.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne