Meniu Caută

Container 21.0 mm 6.4 mm 2.0 ml LDPE Transparent

Acest recipient este fabricat din LDPE natural și are o capacitate nominală de 2,0 ml.
Numărul piesei Essentra:

10071229

Numărul piesei producătorului:

10514

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 1,1088 RON
3000 + 0,2888 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

332,64 RON

300 x 1,1088 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Material complet Polietilenă de densitate mică
Diametru 21.0 mm
Accesorii compatibile 10513
Tip Container without Lid
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne