Meniu Caută

Container 70.0 mm 25.0 mm 30.0 ml Stiren Transparent

A Flat Bottom Tube can be used in a range of medical and scientific applications. Supplied with a secure lid (cap).
Numărul piesei Essentra:

10120484

Numărul piesei producătorului:

10925

232 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 2,5738 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 286,90 RON

500 x 2,5738 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Transparent
Tip Tube with Lid
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne